Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aquiou
Formatos de ficheiro suportados: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1T3190032000

Expand Table
PT
1/5
Pré-visualizar imagem
PREVIEWPERLINE
Codificar
CODE
Description
VAR0
EF000003
VAR17
1
2
3
4
1T3190030000
Termostato digital de parede tipo 1T. 31, disponível nas versões, – 1T. 31. 9. 003. 0000 cor branca, – 1T. 31. 9. 003. 2000 cor preta Características: 2 modos de operação: Dia / Noite, Temperatura ajustável (+ 5 … + 37) ° C, Alimentado por bateria: 3 V DC (2 pilhas AA de 1,5 V DC), Bloqueio de dispositivo, Funções: anticongelante / desligado / verão / inverno, Anticongelante ajustável (+ 2 … + 8) ° C, 1 contato de saída 5 A 250 V AC, Diferencial térmico selecionável (0,2 – 0,5) ° C
Flush mounted (plaster)
1T3190032000
Termostato digital de parede tipo 1T. 31, disponível nas versões, – 1T. 31. 9. 003. 0000 cor branca, – 1T. 31. 9. 003. 2000 cor preta Características: 2 modos de operação: Dia / Noite, Temperatura ajustável (+ 5 … + 37) ° C, Alimentado por bateria: 3 V DC (2 pilhas AA de 1,5 V DC), Bloqueio de dispositivo, Funções: anticongelante / desligado / verão / inverno, Anticongelante ajustável (+ 2 … + 8) ° C, 1 contato de saída 5 A 250 V AC, Diferencial térmico selecionável (0,2 – 0,5) ° C
Flush mounted (plaster)
1T4190030000
Termostato digital de parede tipo 1T. 41, disponível nas versões, – 1T. 41. 9. 003. 0000 cor branca, – 1T. 41. 9. 003. 2000 cor preta Características: Temperatura ajustável de 5 a 33 ° C, Alimentado por bateria: 3 V DC (2 pilhas AA de 1,5 V DC), Funções: anticongelante / desligado / verão / inverno, Seletor: Dia / Noite (redução de –3 ° C), 1 contato de saída 5 A 250 V AC, Trava mecânica do botão nos valores de temperatura desejados, Visor com indicações de: , Leitura da temperatura, ajuste, Pilhas gastas, Status operacional (inverno / verão), Icones de aquecimento ou arrefecimento
Flush mounted (plaster)
1T4190032000
Termostato digital de parede tipo 1T. 41, disponível nas versões, – 1T. 41. 9. 003. 0000 cor branca, – 1T. 41. 9. 003. 2000 cor preta Características: Temperatura ajustável de 5 a 33 ° C, Alimentado por bateria: 3 V DC (2 pilhas AA de 1,5 V DC), Funções: anticongelante / desligado / verão / inverno, Seletor: Dia / Noite (redução de –3 ° C), 1 contato de saída 5 A 250 V AC, Trava mecânica do botão nos valores de temperatura desejados, Visor com indicações de: , Leitura da temperatura, ajuste, Pilhas gastas, Status operacional (inverno / verão), Icones de aquecimento ou arrefecimento
Flush mounted (plaster)
Mostrar ecrã comprimido (4 de produtos)
Número de encomenda1T3190032000
ShorttextTermostato
Última alteração27.05.2022 12:25:08
Unidade
Palavras-chave:

Classificações

CNS

CNSERPBASE Object Properties